CAD (0)
▾
Ensemble de raccord à affleurement coulissant monobloc en plastique pour bride de sol avec plaque d’essai moulée
Brides
Permet la transition d’une toilette vers un tuyau du Système XFR.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
BIM |
|---|---|---|
| 526591 | Dimension 1 n.d. 4 |
BIM
n.d. |