CAD (0)
▾
Té sanitaire double, femelle x femelle x femelle x femelle
Tés sanitaires
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
Dimension 3 |
Dimension 4 |
BIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 526542 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 | Dimension 3 n.d. 1 1/2 | Dimension 4 n.d. 1 1/2 |
BIM
n.d. |
| 526543 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 | Dimension 3 n.d. 2 | Dimension 4 n.d. 2 |
BIM
n.d. |
| 526547 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 | Dimension 3 n.d. 1 1/2 | Dimension 4 n.d. 1 1/2 |
BIM
n.d. |
| 526538 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | Dimension 3 n.d. 1 1/2 | Dimension 4 n.d. 1 1/2 |
BIM
n.d. |
| 526539 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | Dimension 3 n.d. 2 | Dimension 4 n.d. 2 |
BIM
n.d. |
| 526544 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | Dimension 3 n.d. 3 | Dimension 4 n.d. 3 |
BIM
n.d. |