CAD (0)
▾
Tee (Socket x Socket x Socket)
Tés
Les tés moulés AquaRise sont offerts pour les dimensions de 1/2 po à 4 po. Ils offrent des raccords de canalisation secondaire dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
359481 | Size (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359482 | Size (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359483 | Size (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359484 | Size (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359485 | Size (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359486 | Size (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359487 | Size (in) n.d. 2 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359488 | Size (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359489 | Size (in) n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |