CAD (0)
▾
Coude en U, femelle x femelle
Coudes en U
Les coudes en U du Système XFR empêchent les gaz désagréables de s’échapper en retenant l’eau dans la partie inférieure. Il est possible de les relier aux extrémités mâles des tuyaux ou des raccords du Système XFR au moyen de techniques de collage au solvant.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
BIM |
|---|---|---|---|
| 526499 | Dimension 1 n.d. 4 | Dimension 2 n.d. 4 |
BIM
n.d. |