CAD (0)
▾
Raccord en Y double, mâle x mâle x femelle x femelle
Raccords en Y
Relie deux canalisations secondaires à 45° mâles à une canalisation verticale du Système XFR à l’aide de techniques de collage au solvant.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
Dimension 3 |
Dimension 4 |
BIM |
---|---|---|---|---|---|
526769 | Dimension 1 n.d. 8 | Dimension 2 n.d. 8 | Dimension 3 n.d. 4 | Dimension 4 n.d. 4 | BIM n.d. |
526974 | Dimension 1 n.d. 8 | Dimension 2 n.d. 8 | Dimension 3 n.d. 6 | Dimension 4 n.d. 6 | BIM n.d. |
526976 | Dimension 1 n.d. 10 | Dimension 2 n.d. 10 | Dimension 3 n.d. 4 | Dimension 4 n.d. 4 | BIM n.d. |
526977 | Dimension 1 n.d. 10 | Dimension 2 n.d. 10 | Dimension 3 n.d. 6 | Dimension 4 n.d. 6 | BIM n.d. |
526980 | Dimension 1 n.d. 12 | Dimension 2 n.d. 12 | Dimension 3 n.d. 4 | Dimension 4 n.d. 4 | BIM n.d. |
526982 | Dimension 1 n.d. 12 | Dimension 2 n.d. 12 | Dimension 3 n.d. 6 | Dimension 4 n.d. 6 | BIM n.d. |