CAD (0)
▾
Systèmes de tuyauterie
piping-systems

AquaRise SDR 11 Hot and Cold Water Pipe
(9) Le tuyau AquaRise est fabriqué selon le rapport normal de dimension (SDR) 11 du diamètre extérieur des tuyaux IPS (Iron Pipe Size). Le tuyau mesure 10 pi de longueur et il est offert pour des diamètres nominaux de 1/2 po à 4 po. Toutes les dimensions ont la même cote de pression et offrent des diamètres intérieurs supérieurs à la plupart des réseaux de distribution d’eau.- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.

AquaRise SDR 21 Cold Water Pipe
(5) Le tuyau d’eau froide AquaRise est conçu seulement pour l’eau froide et il est fabriqué selon le rapport normal de dimension (SDR) 21 du diamètre extérieur des tuyaux IPS (Iron Pipe Size). La paroi plus mince du tuyau pour une utilisation à l’eau froide seulement offre une solution de rechange légère et économique au SDR 11 traditionnel. Il peut être utilisé avec des raccords AquaRise SDR 11 pour créer un système de tuyauterie complet.- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.