CAD (0)
▾
AquaRise SDR 11 Hot and Cold Water Pipe
Systèmes de tuyauterie
Le tuyau AquaRise est fabriqué selon le rapport normal de dimension (SDR) 11 du diamètre extérieur des tuyaux IPS (Iron Pipe Size). Le tuyau mesure 10 pi de longueur et il est offert pour des diamètres nominaux de 1/2 po à 4 po. Toutes les dimensions ont la même cote de pression et offrent des diamètres intérieurs supérieurs à la plupart des réseaux de distribution d’eau.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
Poids par longueur |
---|---|---|
119100 | Size (in) n.d. 1/2 | Poids par longueur n.d. 0,134 lb/ft |
119101 | Size (in) n.d. 3/4 | Poids par longueur n.d. 0,212 lb/ft |
119102 | Size (in) n.d. 1 | Poids par longueur n.d. 0,333 lb/ft |
119103 | Size (in) n.d. 1 1/4 | Poids par longueur n.d. 0,529 lb/ft |
119104 | Size (in) n.d. 1 1/2 | Poids par longueur n.d. 0,692 lb/ft |
119105 | Size (in) n.d. 2 | Poids par longueur n.d. 1,082 lb/ft |
119106 | Size (in) n.d. 2 1/2 | Poids par longueur n.d. 1,583 lb/ft |
119107 | Size (in) n.d. 3 | Poids par longueur n.d. 2,350 lb/ft |
119108 | Size (in) n.d. 4 | Poids par longueur n.d. 3,887 lb/ft |