CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
AquaRise pipe is manufactured to Iron Pipe Size Outside Diameter (IPS OD) Standard Dimension Ratio (SDR)11 dimensions. Pipe is made in 10 ft. lengths and is available in nominal sizes 1/2" – 4". All sizes have the same pressure rating while providing larger inside diameters than most potable water systems.
  • Maximum operating temperature of Aquarise used in Potable Water Piping System shall not exceed 160˚F.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Tuyau

Size (in)

n.d. 3/4
Matériau1 n.d. PVCC TempRiteMD

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Standards/Certifications

n.d. CSA B137.6, ASTM F442, NSF 14 & 61

Poids par longueur

n.d. 0,212 lb/ft
  • 1 TempRiteMD est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top