CAD (0)
▾
AquaRise SDR 21 Cold Water Pipe
Systèmes de tuyauterie
Le tuyau d’eau froide AquaRise est conçu seulement pour l’eau froide et il est fabriqué selon le rapport normal de dimension (SDR) 21 du diamètre extérieur des tuyaux IPS (Iron Pipe Size). La paroi plus mince du tuyau pour une utilisation à l’eau froide seulement offre une solution de rechange légère et économique au SDR 11 traditionnel. Il peut être utilisé avec des raccords AquaRise SDR 11 pour créer un système de tuyauterie complet.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
Poids par longueur |
---|---|---|
119120 | Size (in) n.d. 1 1/2 | Poids par longueur n.d. 0,036 lb/ft |
119121 | Size (in) n.d. 2 | Poids par longueur n.d. 0,571 lb/ft |
119122 | Size (in) n.d. 2 1/2 | Poids par longueur n.d. 0,825 lb/ft |
119123 | Size (in) n.d. 3 | Poids par longueur n.d. 1,208 lb/ft |
119124 | Size (in) n.d. 4 | Poids par longueur n.d. 1,995 lb/ft |