CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2 1/2’’ SDR21 COLD WATER AQUARISE PIPE

AquaRise Cold Water pipe is made for cold water use only and manufactured to Iron Pipe Size Outside Diameter (IPS OD) Standard Dimension Ratio (SDR 21). The thinner pipe wall for cold water use only offers a lighter weight, economical alternative to traditional SDR 11. It can be used with SDR 11 AquaRise fittings to create a complete piping system.
  • Maximum operating temperature of Aquarise used in Potable Water Piping System shall not exceed 160˚F.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Tuyau

Size (in)

n.d. 2 1/2
Matériau1 n.d. PVCC TempRiteMD

Cote de pression

n.d. 400 psi at 73°F

Standards/Certifications

n.d. ASTM F442 CAN/ULC S102.2 CSA B137.6

Poids par longueur

n.d. 0,825 lb/ft
  • 1 TempRiteMD est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top