CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
Enfield 1 1/2"x10' Electrofusion Schedule 40 Acid Waste Polypropylene Pipe, Flame Retardant
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Size (in)

n.d. 1 1/2

Schedule du tuyau

n.d. 40

Unit Weight

n.d. 0,359 lb

Dimensions

Length

n.d. 10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top