CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 755380 | n.d. 1 1/2 in. Size P-Trap with Union (H x H) | Longueur n.d. 6,86 in | Largeur n.d. 2,712 in | Hauteur n.d. 6,10 in |
| 755390 | n.d. 2 in. Size P-Trap with Union (H x H) | Longueur n.d. 8,36 in | Largeur n.d. 3,186 in | Hauteur n.d. 7,84 in |