CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 4 du 4 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 1 1/2 in. Size Repair Coupling w/o a Pipe Stop (H x H) n.d. 1,56 in n.d. 2.235 in n.d. 2.232 in
n.d. 2 in. Size Repair Coupling w/o a Pipe Stop (H x H) n.d. 1,64 in n.d. 2.726 in n.d. 2.724 in
n.d. 3 in. Size Repair Coupling w/o a Pipe Stop (H x H) n.d. 3,24 in n.d. 3.963 in n.d. 3.96 in
n.d. 4 in. Size Repair Coupling w/o a Pipe Stop (H x H) n.d. 3,80 in n.d. 5.036 in n.d. 5.032 in
1 - 4 du 4 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top