CAD (0)
▾
Coupling Reducing (Socket x Socket)
Manchons
Les manchons de réduction moulés AquaRise sont offerts pour les dimensions de 3/4 po x 1/2 po à 4 po x 3 po. Ils servent de raccords de réduction entre tuyaux dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size 1 (in) |
Size 2 (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|---|
359460 | Size 1 (in) n.d. 3/4 | Size 2 (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359461 | Size 1 (in) n.d. 1 | Size 2 (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359462 | Size 1 (in) n.d. 1 | Size 2 (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359463 | Size 1 (in) n.d. 1 1/4 | Size 2 (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359465 | Size 1 (in) n.d. 1 1/2 | Size 2 (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359466 | Size 1 (in) n.d. 1 1/2 | Size 2 (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359467 | Size 1 (in) n.d. 2 | Size 2 (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359458 | Size 1 (in) n.d. 2 | Size 2 (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359470 | Size 1 (in) n.d. 3 | Size 2 (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359459 | Size 1 (in) n.d. 4 | Size 2 (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359472 | Size 1 (in) n.d. 4 | Size 2 (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |