CAD (0)
▾
Flange One-Piece (Socket)
Brides
Les brides AquaRise sont offertes pour des dimensions de 1/2 po à 4 po. Elles permettent une transition des pièces AquaRise vers des composants à brides métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces.
- La température de fonctionnement maximale des produits Xirtec PVCC utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
No d’article |
Size (in) |
CAD |
BIM |
---|---|---|---|
359228 | Size (in) n.d. 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359229 | Size (in) n.d. 3/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359230 | Size (in) n.d. 1 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359231 | Size (in) n.d. 1 1/4 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359232 | Size (in) n.d. 1 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359233 | Size (in) n.d. 2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359234 | Size (in) n.d. 2 1/2 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359235 | Size (in) n.d. 3 | CAD n.d. | BIM n.d. |
359236 | Size (in) n.d. 4 | CAD n.d. | BIM n.d. |