CAD (0)
▾
Raccord en T pour amorceur de siphon en P, femelle x femelle x FPT
Siphons en P
Prévient la pénétration et le mouvement des gaz d’égout dans la plomberie d’un immeuble. L’eau exposée à l’air peut s’évaporer au fil du temps par les siphons de sol utilisés de façon irrégulière, entraînant ainsi le rejet de gaz d’égout dans l’environnement. Le raccord en T pour amorceur de siphon en P résout ce problème en ajoutant de l’eau municipale dans le siphon en P afin de maintenir un joint hydraulique qui empêche les gaz d’égout à de se répandre dans une pièce ou un immeuble.
- Installation facile.
- Conception compacte, léger.
- Rendement à long terme.
- Raccord à la conduite d’eau à filetage NPT (National Pipe Thread).
- Résistance au feu, aux flammes et à la fumée, CAN/ULC S102.2.
- Homologué CSA, norme CSA B181.2.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
Dimension 3 |
BIM |
|---|---|---|---|---|
| 526003 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 | Dimension 3 n.d. 1/2 |
BIM
n.d. |
| 526011 | Dimension 1 n.d. 4 | Dimension 2 n.d. 4 | Dimension 3 n.d. 1/2 |
BIM
n.d. |