CAD (0)
▾
Siphons en P
p-traps

Siphon en P, collage au solvant, femelle x femelle
(4) Conçu pour des raccords sous un plancher ou égout de toit vers une grande pièce à l’aide de tuyaux et d’adaptateurs.- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.

Siphon en P, collage au solvant, avec regard de nettoyage, femelle x femelle
(2) Conçu pour un raccordement à la pièce de raccordement de crépine verticale sous un évier, le siphon en P avec regard de nettoyage permet une transition horizontale vers le système de tuyauterie DWV, tout en retenant l’eau dans la partie inférieur du coude en U du siphon en P afin d’empêcher le gaz d’égout de s’échapper dans l’environnement par le drain d’évier. Un bouchon de dégorgement avec joint d’étanchéité réutilisable garantit un accès pour le nettoyage.- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.

Siphon en P, raccord union, femelle x femelle
(2) Installé sous un évier de cuisine ou un lavabo de salle de bain pour empêcher la pénétration de gaz d’égout dans un immeuble, le coude en U est relié à l’embout de l’évier ou du lavabo à l’aide d’un adaptateur convenant à un tuyau du Système XFR. La portion à 90º est vissée au coude en U et dirigée vers le reste de la canalisation de drainage.- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.

Siphon à raccord union avec regard de nettoyage, femelle x femelle
Conçu pour un raccordement à la pièce de raccordement de crépine verticale sous un évier, le siphon en P à raccord union avec regard de nettoyage permet une transition horizontale vers le système de tuyauterie DWV, tout en retenant l’eau dans la partie inférieur du coude en U du siphon en P afin d’empêcher le gaz d’égout de s’échapper dans l’environnement par le drain d’évier. Un raccord union relié au coude en U et un bouchon de dégorgement avec joint d’étanchéité réutilisable permettent le nettoyage du siphon en P.- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.

Raccord en T pour amorceur de siphon en P, femelle x femelle x FPT
(2) Prévient la pénétration et le mouvement des gaz d’égout dans la plomberie d’un immeuble. L’eau exposée à l’air peut s’évaporer au fil du temps par les siphons de sol utilisés de façon irrégulière, entraînant ainsi le rejet de gaz d’égout dans l’environnement. Le raccord en T pour amorceur de siphon en P résout ce problème en ajoutant de l’eau municipale dans le siphon en P afin de maintenir un joint hydraulique qui empêche les gaz d’égout à de se répandre dans une pièce ou un immeuble.- Installation facile.
- Conception compacte, léger.
- Rendement à long terme.
- Raccord à la conduite d’eau à filetage NPT (National Pipe Thread).
- Résistance au feu, aux flammes et à la fumée, CAN/ULC S102.2.
- Homologué CSA, norme CSA B181.2.