CAD (0)
▾
Siphon en P, collage au solvant, femelle x femelle
Siphons en P
Conçu pour des raccords sous un plancher ou égout de toit vers une grande pièce à l’aide de tuyaux et d’adaptateurs.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
BIM |
|---|---|---|---|
| 526431 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 |
BIM
n.d. |
| 526432 | Dimension 1 n.d. 2 | Dimension 2 n.d. 2 |
BIM
n.d. |
| 526433 | Dimension 1 n.d. 3 | Dimension 2 n.d. 3 |
BIM
n.d. |
| 526434 | Dimension 1 n.d. 4 | Dimension 2 n.d. 4 |
BIM
n.d. |