CAD (0)
▾
Siphon à raccord union avec regard de nettoyage, femelle x femelle
Siphons en P
Conçu pour un raccordement à la pièce de raccordement de crépine verticale sous un évier, le siphon en P à raccord union avec regard de nettoyage permet une transition horizontale vers le système de tuyauterie DWV, tout en retenant l’eau dans la partie inférieur du coude en U du siphon en P afin d’empêcher le gaz d’égout de s’échapper dans l’environnement par le drain d’évier. Un raccord union relié au coude en U et un bouchon de dégorgement avec joint d’étanchéité réutilisable permettent le nettoyage du siphon en P.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
No d’article |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
BIM |
|---|---|---|---|
| 526505 | Dimension 1 n.d. 1 1/2 | Dimension 2 n.d. 1 1/2 |
BIM
n.d. |