CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Length

Largeur

Hauteur

n.d. 1 1/2 in. Size Double Sanitary Tee (H x H x H x H) n.d. 2,30 in n.d. 2,296 in n.d. 2,30 in
n.d. 2 in. Size Double Sanitary Tee (H x H x H x H) n.d. 2,73 in n.d. 2,729 in n.d. 2,73 in
n.d. 2 x 2 x 1 1/2 x 1 1/2 in. Size Double Sanitary Tee (H x H x H x H) n.d. 2,73 in n.d. 2,733 in n.d. 2,73 in
n.d. 3 in. Size Double Sanitary Tee (H x H x H x H) n.d. 4,00 in n.d. 3,995 in n.d. 4,00 in
n.d. 3 x 3 x 1 1/2 x 1 1/2 in. Size Double Sanitary Tee (H x H x H x H) n.d. 4,00 in n.d. 3,998 in n.d. 4,00 in
n.d. 3 x 3 x 2 x 2 in. Size Double Sanitary Tee (H x H x H x H) n.d. 3,99 in n.d. 3,992 in n.d. 3,99 in
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top