CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 751464 | n.d. 1 1/2 in. Size P-Trap (H x H) | Longueur n.d. 6,89 in | Largeur n.d. 2,258 in | Hauteur n.d. 5,74 in |
| 751466 | n.d. 2 in. Size P-Trap (H x H) | Longueur n.d. 9,43 in | Largeur n.d. 2,739 in | Hauteur n.d. 7,37 in |
| 751476 | n.d. 3 in. Size P-Trap (H x H) | Longueur n.d. 12,38 in | Largeur n.d. 4,007 in | Hauteur n.d. 10,12 in |
| 751484 | n.d. 4 in. Size P-Trap (H x H) | Longueur n.d. 15,69 in | Largeur n.d. 5,060 in | Hauteur n.d. 12,88 in |