CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Length

Largeur

Hauteur

n.d. 1 1/2 in. Size Cleanout Tee with Plug (H x H x FPT) n.d. 2,27 in n.d. 2,270 in n.d. 2,27 in
n.d. 2 in. Size Cleanout Tee with Plug (H x H x FPT) n.d. 2,74 in n.d. 2,744 in n.d. 2,74 in
n.d. 3 in. Size Cleanout Tee with Plug (H x H x FPT) n.d. 4,00 in n.d. 4,004 in n.d. 4,00 in
n.d. 4 in. Size Cleanout Tee with Plug (H x H x FPT) n.d. 5,06 in n.d. 5,056 in n.d. 5,06 in
n.d. 6 in. Size Cleanout Tee with Plug (H x H x FPT) n.d. 7,29 in n.d. 7,286 in n.d. 7,29 in
n.d. 8 in. Size Cleanout Tee with Plug (H x H x FPT) n.d. 11,61 in n.d. 9,360 in n.d. 17,40 in
1 - 6 du 6 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top